Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000090342

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
suitable for outside installation
AAB644
suitable for metric installation
AAB681
ventilation door present
AAB770
1
8000090342
KEBIHS202015S2N0 AL
Boîtier métallique, Largeur: 200 mm, Hauteur: 200 mm, Profondeur: 150 mm, non traité, Plaque de presse-étoupes: Non, Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat + charnière
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
4064675855460
Weidmueller Group
Yes
Yes
No
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande8000090342
ShorttextBoîtier métallique, Largeur: 200 mm, Hauteur: 200 mm, Profondeur: 150 mm, non traité, Plaque de presse-étoupes: Non, Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat + charnière
LongtextCapots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Dernières modifications23.06.2025 20:17:21
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85389099
Description longCapots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Description shortBoîtier métallique, Largeur: 200 mm, Hauteur: 200 mm, Profondeur: 150 mm, non traité, Plaque de presse-étoupes: Non, Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat + charnière
GTIN-Code4064675855460
Order Number8000090342
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090342
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090342
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Armoire d'appareillage
Type de produitKEBIHS202015S2N0 AL
GTIN4064675855460
Référence article du fabricant8000090342
Nom du fabricantWeidmueller Group
MarqueKlippon®
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090342
pour montage de solNo
pour montage muralYes

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Armoire d'appareillage
convient pour une installation extérieureYes
convient pour un arrangement métriqueYes
porte d'aérationNo
avec platine de montage réglable en profondeurNo
conception CEMNo
avec porte arrièreNo
impact strengthIK09
glazed door presentNo
wall build in possibleYes
Product typeKEBIHS202015S2N0 AL
GTIN4064675855460
Référence article du fabricant8000090342
Nom du fabricantWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Nombre de serrures1
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090342
Color number according to RAL7001
hauteur200
couleurSilver
profondeur155.6
matériaustainless steel - 1.4301
pour montage de solNo
pour montage muralYes
Largeur200
matériauStainless steel
Plaque de montage existante (O/N)No
Surfaceuntreated
Indice de protection IPIP66

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Armoire d'appareillage
convient pour une installation extérieureYes
convient pour un arrangement métriqueYes
porte d'aérationNo
avec platine de montage réglable en profondeurNo
conception CEMNo
avec porte arrièreNo
code TARIC pour déclaration en douane85389099
impact strengthIK09
glazed door presentNo
wall build in possibleYes
Product typeKEBIHS202015S2N0 AL
GTIN4064675855460
Référence article du fabricant8000090342
Nom du fabricantWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Nombre de serrures1
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090342
Color number according to RAL7001
hauteur200
couleurSilver
profondeur155.6
matériaustainless steel - 1.4301
pour montage de solNo
pour montage muralYes
Largeur200
matériauStainless steel
Plaque de montage existante (O/N)No
Surfaceuntreated
Indice de protection IPIP66

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor installationYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
Mounting plate depth-adjustableNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
With glazed doorNo
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks1
RAL-number7001
Height200
ColourSilver
Depth155.6
Materialstainless steel - 1.4301
Width200
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishinguntreated
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor set-upYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
Mounting plate depth-adjustableNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
With glazed doorNo
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks1
RAL-number7001
Height200
ColourSilver
Depth155.6
Materialstainless steel - 1.4301
Width200
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishinguntreated
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 8.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)