Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 2934140000

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
type of mounting
AAB451
suitable for outside installation
AAB644
suitable for metric installation
AAB681
1
2934140000
KLIPPON K42 VMQ
Boîtier métallique, Largeur: 140 mm, Hauteur: 140 mm, Profondeur: 81 mm, non traité, Plaque de presse-étoupes: Non, M6 torx stainless steel screws with slot
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
4099986682276
Weidmueller Group
wall/floor
Yes
Yes
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande2934140000
ShorttextBoîtier métallique, Largeur: 140 mm, Hauteur: 140 mm, Profondeur: 81 mm, non traité, Plaque de presse-étoupes: Non, M6 torx stainless steel screws with slot
LongtextCapots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Dernières modifications23.06.2025 20:17:20
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85369095
Description longCapots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Description shortBoîtier métallique, Largeur: 140 mm, Hauteur: 140 mm, Profondeur: 81 mm, non traité, Plaque de presse-étoupes: Non, M6 torx stainless steel screws with slot
GTIN-Code4099986682276
Order Number2934140000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/2934140000
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/2934140000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Armoire d'appareillage
type de fixationwall/floor
Type de produitKLIPPON K42 VMQ
GTIN4099986682276
Référence article du fabricant2934140000
Nom du fabricantWeidmueller Group
MarqueKlippon K ®
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/2934140000
pour montage de solNo
pour montage muralYes

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Armoire d'appareillage
type de fixationwall/floor
convient pour une installation extérieureYes
convient pour un arrangement métriqueYes
porte d'aérationNo
avec platine de montage réglable en profondeurNo
conception CEMNo
avec porte arrièreNo
impact strengthIK09
glazed door presentNo
wall build in possibleNo
Product typeKLIPPON K42 VMQ
GTIN4099986682276
Référence article du fabricant2934140000
Nom du fabricantWeidmueller Group
BrandKlippon K ®
Number of doors front0
Nombre de serrures0
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/2934140000
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 4
hauteur140
couleurSilver
profondeur81
matériaualuminum
pour montage de solNo
pour montage muralYes
Largeur140
matériauMaterial combinations
Plaque de montage existante (O/N)No
Surfaceuntreated
Indice de protection IPIP66

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Armoire d'appareillage
type de fixationwall/floor
convient pour une installation extérieureYes
convient pour un arrangement métriqueYes
porte d'aérationNo
avec platine de montage réglable en profondeurNo
conception CEMNo
avec porte arrièreNo
code TARIC pour déclaration en douane85369095
impact strengthIK09
glazed door presentNo
wall build in possibleNo
Product typeKLIPPON K42 VMQ
GTIN4099986682276
Référence article du fabricant2934140000
Nom du fabricantWeidmueller Group
BrandKlippon K ®
Number of doors front0
Nombre de serrures0
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/2934140000
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 4
hauteur140
couleurSilver
profondeur81
matériaualuminum
pour montage de solNo
pour montage muralYes
Largeur140
matériauMaterial combinations
Plaque de montage existante (O/N)No
Surfaceuntreated
Indice de protection IPIP66

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor installationYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
Mounting plate depth-adjustableNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
With glazed doorNo
Suitable for wall built-inNo
Number of doors0
Number of locks0
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 4
Height140
ColourSilver
Depth81
Materialaluminum
Width140
Material qualityMaterial combinations
With mounting plateNo
Surface finishinguntreated
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor set-upYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
Mounting plate depth-adjustableNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
With glazed doorNo
Suitable for wall built-inNo
Number of doors0
Number of locks0
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 4
Height140
ColourSilver
Depth81
Materialaluminum
Width140
Material qualityMaterial combinations
With mounting plateNo
Surface finishinguntreated
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 8.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)