Create a simple sketch to find similar parts




| Numéro de commande | 8000108832 |
| Shorttext | Boîtier métallique, Largeur: 203 mm, Hauteur: 306 mm, Profondeur: 150 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, 4 charnières et vis à tête fendue six pans M6 SW10 |
| Longtext | Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds. |
| Dernières modifications | 23.06.2025 20:17:25 |
| Unité |