Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000108837

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
suitable for outside installation
AAB644
suitable for metric installation
AAB681
ventilation door present
AAB770
1
8000108837
KTB MH 353520 S4E0
Boîtier métallique, Largeur: 350 mm, Hauteur: 350 mm, Profondeur: 200 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Non, 4 charnières et vis à tête fendue six pans M6 SW10
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
4099986758056
Weidmueller Group
Yes
Yes
No
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande8000108837
ShorttextBoîtier métallique, Largeur: 350 mm, Hauteur: 350 mm, Profondeur: 200 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Non, 4 charnières et vis à tête fendue six pans M6 SW10
LongtextCapots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Dernières modifications23.06.2025 20:17:26
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number94032080
Description longCapots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Description shortBoîtier métallique, Largeur: 350 mm, Hauteur: 350 mm, Profondeur: 200 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Non, 4 charnières et vis à tête fendue six pans M6 SW10
GTIN-Code4099986758056
Order Number8000108837
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108837
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108837
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Armoire d'appareillage
Type de produitKTB MH 353520 S4E0
GTIN4099986758056
Référence article du fabricant8000108837
Nom du fabricantWeidmueller Group
MarqueKlippon®
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108837
pour montage de solNo
pour montage muralYes

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Armoire d'appareillage
convient pour une installation extérieureYes
convient pour un arrangement métriqueYes
porte d'aérationNo
avec platine de montage réglable en profondeurNo
conception CEMNo
avec porte arrièreNo
impact strengthIK09
glazed door presentNo
wall build in possibleYes
Product typeKTB MH 353520 S4E0
GTIN4099986758056
Référence article du fabricant8000108837
Nom du fabricantWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Nombre de serrures0
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108837
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
hauteur350
couleurSilver
profondeur215
matériaustainless steel - 1.4404
pour montage de solNo
pour montage muralYes
Largeur401
matériauStainless steel
Plaque de montage existante (O/N)No
SurfaceOther
Indice de protection IPIP66

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Armoire d'appareillage
convient pour une installation extérieureYes
convient pour un arrangement métriqueYes
porte d'aérationNo
avec platine de montage réglable en profondeurNo
conception CEMNo
avec porte arrièreNo
code TARIC pour déclaration en douane94032080
impact strengthIK09
glazed door presentNo
wall build in possibleYes
Product typeKTB MH 353520 S4E0
GTIN4099986758056
Référence article du fabricant8000108837
Nom du fabricantWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Nombre de serrures0
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108837
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
hauteur350
couleurSilver
profondeur215
matériaustainless steel - 1.4404
pour montage de solNo
pour montage muralYes
Largeur401
matériauStainless steel
Plaque de montage existante (O/N)No
SurfaceOther
Indice de protection IPIP66

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor installationYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
Mounting plate depth-adjustableNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
With glazed doorNo
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks0
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Height350
ColourSilver
Depth215
Materialstainless steel - 1.4404
Width401
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishingOther
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor set-upYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
Mounting plate depth-adjustableNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
With glazed doorNo
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks0
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Height350
ColourSilver
Depth215
Materialstainless steel - 1.4404
Width401
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishingOther
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 8.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)