Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
roues et roulettes en polyamide et polypropylène
879914 - L-PO 200R-FS
Blickle
roues et roulettes en polyamide et polypropylène
879914 - L-PO 200R-FS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
879914
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
L-PO 200R-FS
L_PO_200R_FS
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Hauteur totale
HEIGHT [mm]
Dimensions de la platine
PLATTE [mm]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
Matériau du corps de roue
MATERIALRADK
1
879914
L-PO 200R-FS
4047526287818
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
200
50
roulement à rouleaux
400
235
140 x 110
3.043
Matière synthétique
polyamide 6 de première qualité
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 879914
Numéro de commande
879914
Shorttext
L-PO 200R-FS
Dernières modifications
22.05.2025 14:31:22
Unité
Mots clés
roues
roulettes
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_ROLLING Rouler
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Galet de guidage