Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

757047

Expand Table
FR
1/5
LER-TPA 160G
LER_TPA_160G
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Hauteur totale
HEIGHT [mm]
Dimensions de la platine
PLATTE [mm]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
Matériau du corps de roue
MATERIALRADK
1
757047
LER-TPA 160G
4047526098803
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
40
moyeu lisse
200
195
88
1.366
Caoutchouc
polypropylène de première qualité
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande757047
ShorttextLER-TPA 160G
LongtextRoulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Dernières modifications22.05.2025 14:20:38
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_ROLLING Rouler

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number757047
GTIN-Code4047526098803
Description longRoulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Description shortLER-TPA 160G
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Galet de guidage