Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

754623

Expand Table
FR
1/5
LH-SE 80K
LH_SE_80K
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Hauteur totale
HEIGHT [mm]
Dimensions de la platine
PLATTE [mm]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
Matériau du corps de roue
MATERIALRADK
1
754623
LH-SE 80K
4047526077143
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
80
45
roulement à billes
200
120
100 x 85
1.766
Caoutchouc
polyamide 6 de première qualité
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande754623
ShorttextLH-SE 80K
Dernières modifications22.05.2025 14:20:36
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_ROLLING Rouler

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Galet de guidage