760455

Expand Table
FR
1/5
LI-G 125IK
LI_G_125IK
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Hauteur totale
HEIGHT [mm]
Dimensions de la platine
PLATTE [mm]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
Matériau du corps de roue
MATERIALRADK
1
760455
LI-G 125IK
4047526094447
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
125
35
roulement à billes
150
150
100 x 85
2.182
métal
fonte grise robuste
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande760455
ShorttextLI-G 125IK
Dernières modifications22.05.2025 14:25:45
Unité
Mots clés

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_ROLLING Rouler

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Galet de guidage