Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HXUKSN10

Expand Table
FR
1/5
Référence pièce
PN
Matériau de la pièce (1)
MAT1
Traitement de surface de la partie (1)
ST1
Matériau de la pièce (2)
MAT2
Traitement de surface de la partie (2)
ST2
Résistance à la chaleur (degrés Celsius)
HR
B
B [mm]
A
A [mm]
P
P [mm]
T
T [mm]
R
R [mm]
E
E [mm]
d1
DD1 [mm]
d3
DD3 [mm]
d4
DD4 [mm]
Accessoire (vis à tête plate en acier inoxydable)
AC
Effort de traction
PF [N{kgf}]
1
2
HXUKSN10
EN 1.0038 l'équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Aimant néodyme
Placage nickel
80
10
25
15
3
5.0
1.5
7.0
3.5
6.5
M3-6 (x2)
13.7{1.4}
HXUKSN13
EN 1.0038 l'équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Aimant néodyme
Placage nickel
80
13
30
20
3
6.5
1.5
9.5
3.5
6.5
M3-6 (x2)
29.4{3.0}
Show compressed display (2 products)
ShorttextAimants-Type à support ovale-Type à vis à tête plate
Dernières modifications29.11.2024 04:25:02
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties