726-421_HI

Expand Table
All delivery countries/regions
FR
1/5
No de produit
BESTNR
Désignation
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Niveau de détail
LOD
sections
QUERSCHNITT1 [mm²]
sections
QUERSCHNITT2 [AWG]
Longueur de dénudage
ABISOLIERLAENGE [mm]
tension de mesure
SPANNUNG [V]
Tension assignée de tenue aux chocs
BEMESSSTOSSSPG [kV]
degré de pollution
VERSCHMUTZGRAD
ampérage
STROM [A]
Nbre de pôles
P
Hauteur
HOEHE [mm]
Largeur
BREITE [mm]
1
726-421
Matrice de répartition, 1.5 mm², 10 A, gris foncé
Info DE
Info EN
HIGH
0.08 - 1.5
28 - 16
8 - 10
500
6
3
10
48
132.00
65.30
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Numéro de commande726-421
ShorttextMatrice de répartition, 48 pôles, impression 1-48, couleurs de peigne blanc/gris, Répérage du peigne côté 1 et 2, vertical
Dernières modifications11.02.2025 08:20:16
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties