2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
2|1
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KVT FEX-M3

Expand Table
EN
1/5
Part description
BZC
Infotext
INFO
Application
AUS
Material
W
Thread
GW
max.
L2 [mm]
Min. thickness
SM [mm]
Ø 0 -0.13
D1 [mm]
Hole-Ø in sheet +0.08 0
LB [mm]
Ø max.
D2 [mm]
Ø ±0.13
D3 [mm]
+0.4
L1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
U-M2-1
Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten
unprotected
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
M2
0.79
0.8-0.9
3.60
3.60
2.50
4.07
1.65
FEOX-M3
Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten
unprotected
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
M3
1.02
1.0-1.1
4.37
4.40
3.96
4.88
1.90
FEX-M3
Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten
unprotected
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
M3
1.53
1.5-1.8
4.37
4.40
3.96
4.88
1.90
FEOX-M4
Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten
unprotected
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
M4
1.02
1.0-1.1
7.37
7.40
5.23
8.17
2.55
FEX-M4
Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten
unprotected
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
M4
1.53
1.5-1.8
7.37
7.40
5.23
8.17
2.55
FEX-M5
Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten
unprotected
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
M5
1.53
1.5-1.8
7.37
7.40
6.48
8.17
3.05
FEX-M6
Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten
unprotected
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
M6
1.53
1.5-1.8
8.72
8.75
7.72
9.74
3.30
Show compressed display (7 configurable products)
Miniature self-clinching nut
Numéro de normeFE / FEO / FEX / FEOX / U / UL
DescriptionMiniature self-clinching nut
Société /EtablissementKVT Fastening
Dernières modifications22.12.2023 07:40:14
Unité
FE / FEO / FEX / FEOX / U / UL,Miniature self-clinching nut,KVT Fastening

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberFEX-M3