S849910A

Expand Table
FR
1/5
Code
CODE
Destination LOD
LODDEST
Niveau LOD
LODLEVEL
Largeur
WIDTH [cm]
Hauteur
HEIGHT [cm]
Anti-buée
RA
Description de la marque
BRANDDESC
Numéro d'article
ARTNUM
Description très brève 1
SDESCR1
Description très brève 2
SDESCR2
Description Article
ARTDESC
Codes internationaux
INTERCODE
Type d'article
ARTTYPE
Série
STAT
Caractéristiques de la variante
VAR
Profondeur
DEPTH [cm]
1
S849910A
Architecture
350
50
50
No
INDA
S849910A
INDA Miroir a/L..4mm Sat.B. S849910A
MIROIRS L70xH70xP3 Silver glazed satin
Brand: INDA Serie: MIRRORS Miroir d'ameublement rectangulaire avec lumière Mi.3+3mm Satin bor. Prod. No.: ERROR L58.5xH81.7xP15 Alum. 000 Metal grey
EAN-13:8021586761293
Armoire de toilette rectangulaire avec lumière
Actuel
0
3
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Numéro de commandeS849910A(50x50)
ShorttextMiroir avec cadre en aluminium peint. Avec éclairage frontale.
Dernières modifications22.10.2025 12:42:18
Unité

Classifications

Par catégorie

Architecture Architecture

CNS

CNSERPBASE Object Properties

OmniClass 2006

23-80_70_11 23-80 70 11 Luminaries for Internal Lighting

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based