Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NBMST6-25-15-B

Expand Table
FR
1/5
Réf. pièce
PN
M (normal)-D
MD
Sélection de L
LS [mm]
Matériau du bouton
MATK
Matériau des filets
MATT
Matériau de la rondelle plate
MATFW
Couleur du bouton
COLOR
H
H [mm]
S
S [mm]
D
DD [mm]
D1
DD1 [mm]
D1
D1 [mm]
T
TT [mm]
Masse de référence
MASS [g]
1
2
3
4
NBMST6-20-10-B
6-20
10
ABS
EN 1.4301 l'équivalent
EN 1.4305 l'équivalent
Noir
14
4
15
10
16
1.5
9
NBMST6-25-15-B
6-25
15
ABS
EN 1.4301 l'équivalent
EN 1.4305 l'équivalent
Noir
18
6
19
10
20
2.0
15
NBMST6-32-20-B
6-32
20
ABS
EN 1.4301 l'équivalent
EN 1.4305 l'équivalent
Noir
18
6
24
12
28
2.0
20
NBMST8-32-15-B
8-32
15
ABS
EN 1.4301 l'équivalent
EN 1.4305 l'équivalent
Noir
18
6
24
12
28
2.0
24
Show compressed display (4 configurable products)
ShorttextVis de bouton moleté montée sur rondelles
Dernières modifications29.11.2024 04:38:17
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeNBMST6-25-15-B