MHUTS13

Expand Table
FR
1/5
Réf. pièce
PN
Type sélectionnable
TS
Matériau du logement
MATH
Matériau du manchon
MATB
Traitement de surface
ST
dr
DDRR [mm]
Tolérance dr
DDRRTOL [mm]
h
HH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
D
D [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
T
T [mm]
M1
M1
M2
M2
dxt
DDTT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
MHUTS10
Sans joint
Alliage d'aluminium
Alliage de laiton à haute résistance à la traction
Anodisé clair
10
+0.028/+0
19
26
32
37
15
27
15
6
M6
M5
8x6 (pour boulon M4)
MHUTS12
Sans joint
Alliage d'aluminium
Alliage de laiton à haute résistance à la traction
Anodisé clair
12
+0.034/+0
20
28
34
37
17
27
15
6
M6
M5
8x6 (pour boulon M4)
MHUTS13
Sans joint
Alliage d'aluminium
Alliage de laiton à haute résistance à la traction
Anodisé clair
13
+0.034/+0
25
30
43
38
18
28
16
7
M6
M6
9x7 (pour boulon M5)
MHUTS16
Sans joint
Alliage d'aluminium
Alliage de laiton à haute résistance à la traction
Anodisé clair
16
+0.034/+0
27
36
49
42
22
32
18
7
M6
M6
9x7 (pour boulon M5)
MHUTS20
Sans joint
Alliage d'aluminium
Alliage de laiton à haute résistance à la traction
Anodisé clair
20
+0.034/+0
31
42
54
48
28
36
18
8
M8
M8
11x8 (pour boulon M6)
MHUTS25
Sans joint
Alliage d'aluminium
Alliage de laiton à haute résistance à la traction
Anodisé clair
25
+0.034/+0
37
52
65
56
34
42
22
9
M10
M10
14x10 (pour boulon M8)
MHUTS30
Sans joint
Alliage d'aluminium
Alliage de laiton à haute résistance à la traction
Anodisé clair
30
+0.034/+0
40
58
71
68
40
44
22
9
M10
M10
14x10 (pour boulon M8)
Show compressed display (7 configurable products)
ShorttextLogements de manchons linéaires, bloc haut, simple
Dernières modifications29.05.2023 01:32:16
Unité