Misumi
Metric
Oil Free Bushings
MDBAC - Oil Free Bushing Pillow Blocks -Built-in Multi-Layer MD Bushing Tall Block Compact-
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
MDBAC - Oil Free Bushing Pillow Blocks -Built-in Multi-Layer MD Bushing Tall Block Compact-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MDBAC13
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Mat?riau
MAT
Traitement de surface
ST
d
DD [mm]
Tolérance D
DDTOL
h
HH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
D
D [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
S
S [mm]
l
LL [mm]
M1
M2
M2
d1 x t
DD1TT
1
2
3
4
5
6
7
MDBAC10
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
10
+0.068/0
17
20
26
12.2
39
25
13
31
5.0
M6
M5
8x6 (pour boulon M4)
MDBAC12
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
12
+0.068/0
18
22
28
14.3
40
26
14
32
5.0
M6
M5
8x6 (pour boulon M4)
MDBAC13
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
13
+0.068/0
19
24
30
15.3
42
27
14
34
5.5
M6
M6
9x7 (pour boulon M5)
MDBAC16
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
16
+0.068/0
21
28
35
18.3
47
28
15
37
5.5
M6
M6
9x7 (pour boulon M5)
MDBAC20
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
20
+0.081/0
24
34
40
23.4
52
34
21
42
5.5
M6
M6
9x7 (pour boulon M5)
MDBAC25
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
25
+0.081/0
30
42
50
28.4
69
42
25
59
8.0
M8
M8
11x8 (pour boulon M6)
MDBAC30
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
30
+0.085/0
33
48
57
34.4
74
54
37
62
8.0
M8
M8
11x8 (pour boulon M6)
Show compressed display (7 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MDBAC
Shorttext
Oil Free Bushing Pillow Blocks -Built-in Multi-Layer MD Bushing Tall Block Compact-
Dernières modifications
29.11.2024 04:06:07
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
MDBAC13