Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
JFBA - Manchons exempts d'huile, logements
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
JFBA - Manchons exempts d'huile, logements
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JFBA8
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Matériau du logement
MATH
Traitement de surface du logement
STH
Matériau des manchons
MATB
d
DD [mm]
Tolérance D
DDTOL
h
HH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
S
S [mm]
l
LL [mm]
M1
M1
M2
M2
d1 x t
DD1TT
1
2
3
4
5
JFBA6
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
Résine polyacétal
6
+0.095/+0.045
14
16
22
27
18
9
21.0
5
M4
M4
6x5 (pour boulon M3)
JFBA8
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
Résine polyacétal
8
+0.120/+0.060
16
20
26
32
20
10
26.0
5
M5
M4
6x5 (pour boulon M3)
JFBA10
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
Résine polyacétal
10
+0.120/+0.060
19
26
32
39
27
15
31.0
6
M6
M5
8x6 (pour boulon M4)
JFBA12
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
Résine polyacétal
12
+0.120/+0.060
20
28
34
40
27
15
31.6
6
M6
M5
8x6 (pour boulon M4)
JFBA16
Alliage d'aluminium
Anodisé clair
Résine polyacétal
16
+0.120/+0.060
27
36
49
47
32
18
36.6
7
M6
M6
9x7 (pour boulon M5)
Show compressed display (5 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- JFBA
Shorttext
Manchons exempts d'huile, logements
Dernières modifications
29.11.2024 04:06:07
Unité
Mots clés
Logements
Manchons
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
JFBA8