BN 870 1318500 parallel key A 8x7x50

Expand Table
FR
1/5
Identification
BNARTNR
BNNORM1
BNNORM2
BNNORM3
Matière
BNMAT
Surface
BNSURFACE
Width h9
B [mm]
Hauteur
H [mm]
Longueur
L [mm]
123|A 8x7x18
124|A 8x7x20
125|A 8x7x22
126|A 8x7x25
127|A 8x7x28
128|A 8x7x32
129|A 8x7x36
130|A 8x7x40
131|A 8x7x45
132|A 8x7x50
133|A 8x7x56
134|A 8x7x63
135|A 8x7x70
136|A 8x7x80
137|A 8x7x90
138|A 8x7x100
139|A 8x7x110
140|A 8x7x125
1318381
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
16.000
1318403
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
18.000
1318411
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
20.000
1318438
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
22.000
1318446
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
25.000
1318454
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
28.000
1318462
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
32.000
1318470
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
36.000
1318489
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
40.000
1318497
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
45.000
1318500
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
50.000
1318519
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
56.000
1318527
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
63.000
1318535
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
70.000
1318543
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
80.000
1318551
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
90.000
1318578
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
100.000
1318586
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
110.000
1318594
DIN 6885 A
ISO R773
VSM 15161 A
Steel C 45+C
plain
8.000
7.000
125.000
Show compressed display (265 products)
Numéro de commande1318500
ShorttextParallel keys deep pattern, face side domed (DIN 6885 A; ISO R773; VSM 15161 A), steel C 45+C, plain
Dernières modifications10.03.2025 09:26:11
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number1318500

ECLASS 5.1

23-10-05-01 Clavette, cale, rondelle élastique bombée
Largeur de la section nomin.ale8.000
Diamètre intérieur22.000
Zone max. Diamètre30.000
Lettre de forme conforme à la normeA
Longueur50.000
Edition de la norme des dimensions1968-08
Hauteur7.000

ECLASS 5.0

23-10-05-01 Clavette, cale, rondelle élastique bombée
Norme dimensionDIN 6885-A-hF
Norme dimension édition1968-08
Lettre de forme, conformeDIN 6885
Section nominale, hauteur7.000
Section nominale, largeur8.000
Diamètre intérieur22.000
Plage max. de mesure de diamètre30.000
Longueur50.000
Forme de lettreA