Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 140-041-511 AS-MC-JM45WTF-30-8

Expand Table
FR
1/5
Code de l'article
ARTICLENUMBER
Nom de l'article
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Type
TYPE
Type de produit
PRODUCTTYPE
Direction de montage
MOUNTINGDIRECTION
Environnement
ENVIRONMENT
Matériau du corps
BODYMATERIAL
Finition du corps
BODYFINISH
Taille du cadre en aluminium
ALUMINIUMFRAMESIZE
Largeur de la rainure du cadre en aluminium
ALUMINIUMFRAMEGROOVEWIDTH
Application
APPLICATION
DIGITALBOOK
1
2
3
4
5
6
140-041-509
AS-MC-JM45WTF-30-6
4510932058490
Standard
Loquet magnétique
Horizontal (montage en surface)
Anti-corrosion|Salle blanche
Acier inoxydable (SUS304)
Miroir
30
6
Porte/Capot
Link
140-041-510
AS-MC-JM45WTF-40-8
4510932058506
Standard
Loquet magnétique
Horizontal (montage en surface)
Anti-corrosion|Salle blanche
Acier inoxydable (SUS304)
Miroir
40
8
Porte/Capot
Link
140-041-511
AS-MC-JM45WTF-30-8
4510932058513
Standard
Loquet magnétique
Horizontal (montage en surface)
Anti-corrosion|Salle blanche
Acier inoxydable (SUS304)
Miroir
30
8
Porte/Capot
Link
140-041-512
AS-MC-JM45WTF-40-10
4510932058520
Standard
Loquet magnétique
Horizontal (montage en surface)
Anti-corrosion|Salle blanche
Acier inoxydable (SUS304)
Miroir
40
10
Porte/Capot
Link
140-041-513
AS-MC-JM45WTD-40-8-30-6
4510932058537
Standard
Loquet magnétique
Horizontal (montage en surface)
Anti-corrosion|Salle blanche
Acier inoxydable (SUS304)
Miroir
30|40
6|8
Porte/Capot
Link
140-041-514
AS-MC-JM45WTD-40-10-30-8
4510932058544
Standard
Loquet magnétique
Horizontal (montage en surface)
Anti-corrosion|Salle blanche
Acier inoxydable (SUS304)
Miroir
30|40
8|10
Porte/Capot
Link
Show compressed display (6 products)
ShorttextENSEMBLE DE PIÈCES POUR INSTALLATION SUR UN CADRE EN ALUMINIUM
Dernières modifications20.10.2025 13:42:00
Unité