Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LRK-3030-104

Expand Table
FR
1/5
Numéro d’article
ORDERNO
Désignation
TYPE
Gamme de produits
PR
Principe de fonctionnement
OPR
Domaine max.
RM [mm]
Domaine de fonctionnement
OR [mm]
Source lumineuse
LS
Taille de boîtier
H [mm]
Matériau du boîtier
HM
Indice de protection
ER
Polarité
P
Sortie
O
Interface
I
Autres/Articles spéciaux
C
Tension d'alimentation
SV [V]
Polarité + Sortie
PO
1
2
3
4
5
6
7
8
620-000-209
LRK-3030-101
Détecteurs standard
Réflexion sur réflecteur
4000
4000
LED, rouge 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
NPN
Commutation en + sans réception
Sortie standard
PVC, 3 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, commutation en + commutation sans réception
620-000-210
LRK-3030-102
Détecteurs standard
Réflexion sur réflecteur
4000
4000
LED, rouge 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
NPN
Commutation en réception + réserve de fonctionnement
Sortie standard
PVC, 3 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, commutation en + réserve de fonctionnement
620-000-213
LRK-3030-103
Détecteurs standard
Réflexion sur réflecteur
4000
4000
LED, rouge 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
PNP
Commutation en + sans réception
Sortie standard
PVC, 3 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, commutation en + sans réception
620-000-214
LRK-3030-104
Détecteurs standard
Réflexion sur réflecteur
4000
4000
LED, rouge 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
PNP
Commutation en réception + réserve de fonctionnement
Sortie standard
PVC, 3 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, commutation en réception + réserve de fonctionnement
620-000-211
LRS-3030-101
Détecteurs standard
Réflexion sur réflecteur
4000
4000
LED, rouge 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
NPN
Commutation en + sans réception
Sortie standard
M8 4-pin
10...36 VDC
NPN, commutation en + commutation sans réception
620-000-212
LRS-3030-102
Détecteurs standard
Réflexion sur réflecteur
4000
4000
LED, rouge 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
NPN
Commutation en réception + réserve de fonctionnement
Sortie standard
M8 4-pin
10...36 VDC
NPN, commutation en + réserve de fonctionnement
620-000-215
LRS-3030-103
Détecteurs standard
Réflexion sur réflecteur
4000
4000
LED, rouge 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
PNP
Commutation en + sans réception
Sortie standard
M8 4-pin
10...36 VDC
PNP, commutation en + sans réception
620-000-216
LRS-3030-104
Détecteurs standard
Réflexion sur réflecteur
4000
4000
LED, rouge 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
PNP
Commutation en réception + réserve de fonctionnement
Sortie standard
M8 4-pin
10...36 VDC
PNP, commutation en réception + réserve de fonctionnement
Show compressed display (8 products)
Numéro de commandeLRK-3030-104
ShorttextDétecteur photoélectrique
Dernières modifications09.05.2025 11:31:36
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-27-09-90 Capteur optoélectronique (non classé)

ECLASS 8.0

27-27-09-90 Optoelectronic sensor (unspecified)