EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
Pieds
Modèle 35-58 Pied technopolymère à tige filetée acier
Modèle 35-582 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 35-582 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Sans écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-582-125-20-155
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Rotation
ROT [°]
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
S1 [mm]
Charge
C [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
35-582-125-20-95
0
125
M20
45
55
10
24
40000
INFOTEXTE
35-582-125-20-155
0
125
M20
45
55
10
24
40000
INFOTEXTE
35-582-125-24-95
0
125
M24
45
55
10
24
40000
INFOTEXTE
35-582-125-24-155
0
125
M24
45
55
10
24
40000
INFOTEXTE
35-582-125-30-155
0
125
M30
45
55
10
30
40000
INFOTEXTE
Show compressed display (5 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-582
Numéro de commande
emile_maurin_35-582-125-20-155_0
Shorttext
Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Sans écrou
Dernières modifications
29.07.2020 06:03:43
Unité