Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 2900379

Expand Table
FR
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Mass
AAF040 [kg]
certificate/approval
BAB392
1
2900379
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW
Module relais à semi-conducteurs
PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356506939
0.027
cUL Recognized, UL Recognized, UL Listed, cUL Listed, cULus Listed
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande2900379
ShorttextModule relais à semi-conducteurs
LongtextPLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
Dernières modifications24.01.2025 18:33:56
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longPLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
Description shortModule relais à semi-conducteurs
GTIN-Code4046356506939
Order Number2900379
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-37-16-04 Optocoupleur (relais)
Type de produitPLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW
GTIN4046356506939
Référence article du fabricant2900379
Nom du fabricantPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Norme d'applicationIEC 60947-5-1
Adresse lien complémentairehttp://www.phoenixcontact.com/product/2900379
Description du produit par le fabricantPLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
Désignation du produit par le fabricantModule relais à semi-conducteurs
GLN du fabricant4063151
URI du fabricantwww.phoenixcontact.com
perte en puissance0.200
certificats et homologationscUL Recognized, UL Recognized, UL Listed, cUL Listed, cULus Listed

ECLASS 13.0

27-37-16-04 Optocoupleur (relais)
courant assigné d’emploi Ie3
max. output voltage33
min. output voltage3
max. input voltage30
min. primary voltage range16.800
Product typePLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW
GTIN4046356506939
Référence article du fabricant2900379
Nom du fabricantPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Norme d'applicationIEC 60947-5-1
Adresse lien complémentairehttp://www.phoenixcontact.com/product/2900379
Manufacturer product descriptionPLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
Manufacturer product designationModule relais à semi-conducteurs
GLN of manufacturer4063151
URI of manufacturerwww.phoenixcontact.com
perte en puissance0.200
certificats et homologationscUL Recognized, UL Recognized, UL Listed, cUL Listed, cULus Listed
type de tension de sortieDC
type de tension d’entréeDC
avec affichage LEDYes
type de sortie numériqueElectronic

ETIM 10.0

EC001504 Optocoupler
Rated operation current Ie3
Output voltage33
Input voltage30
Type of output voltageDC
Type of voltage (input voltage)DC
With LED indicationYes
Type of digital outputElectronic

ETIM 9.0

EC001504 Optocoupler
Rated operation current Ie3
Output voltage33
Input voltage30
Type of output voltageDC
Type of voltage (input voltage)DC
With LED indicationYes
Type of digital outputElectronic