Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Emile Maurin 35-262-40-20

Expand Table
1/5
Référence
REF
D1 [mm]
Thread
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
RIGIDITE [N/mm]
Max
CHARGE [daN]
ECRASEMENT [mm]
Informations
INFOS
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
35-262-15-20
15
M4
20
4
94
47
5
INFOTEXTE
35-262-20-15
20
M6
15
6
365
55
1.5
INFOTEXTE
35-262-20-20
20
M6
20
6
200
95.5
5
INFOTEXTE
35-262-20-25
20
M6
25
6
160
101
6.25
INFOTEXTE
35-262-25-20
25
M6
20
6
305
153.5
5
INFOTEXTE
35-262-25-25
25
M6
25
6
220
137
6.25
INFOTEXTE
35-262-25-30
25
M6
30
6
160
121
7.5
INFOTEXTE
35-262-30-20
30
M8
20
8
3230
226
0.7
INFOTEXTE
35-262-30-30
30
M8
30
8
260
196
7.5
INFOTEXTE
35-262-30-40
30
M8
40
8
200
200
10
INFOTEXTE
35-262-40-20
40
M8
20
8
2820
620
2.25
INFOTEXTE
35-262-40-30
40
M8
30
8
455
342
7.5
INFOTEXTE
35-262-40-40
40
M8
40
8
320
319
10
INFOTEXTE
35-262-50-30
50
M10
30
10
725
545
7.5
INFOTEXTE
35-262-50-40
50
M10
40
10
495
494
10
INFOTEXTE
35-262-50-50
50
M10
50
10
420
475
11.25
INFOTEXTE
35-262-60-30
60
M10
30
10
1220
913
7.5
INFOTEXTE
35-262-60-40
60
M10
40
10
695
695
10
INFOTEXTE
35-262-60-50
60
M10
50
10
715
712.5
10
INFOTEXTE
Show compressed display (36 products)
ShorttextPlot antivibratoire femelle-femelle, acier, dureté 70 shore
Dernières modifications25.05.2021 12:06:07
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_DAMPING Absorber

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-18-90-90 Amortisseur de vibrations (autres, non classé)

ECLASS 6.0

23-18-90-90 Vibration damper (other, unclassified)

ETIM 10.0

EC011696 Vibration damper