Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Springs / Shock Absorbers / Gas Springs
AIPO, SAIPO - Montants pour ressorts de tension-Type à trous-Diamètre entre plats
Misumi
...
Springs / Shock Absorbers / Gas Springs
AIPO, SAIPO - Montants pour ressorts de tension-Type à trous-Diamètre entre plats
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AIPO5-15
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
Matériau de l'accessoire
AC
D
D [mm]
L
L [mm]
M normal
M
d
DD [mm]
W
W [mm]
G
G [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
h
HH [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AIPO3-15
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Ecrou x1 1.0038/S235JR
3
15
M3
1.5
1.5
3
3.0
1.50
0.2
AIPO4-15
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Ecrou x1 1.0038/S235JR
4
15
M4
1.5
2.5
5
3.5
1.75
0.3
AIPO5-15
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Ecrou x1 1.0038/S235JR
5
15
M5
2.0
3.0
5
4.0
2.00
0.4
AIPO6-20
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Ecrou x1 1.0038/S235JR
6
20
M6
2.0
3.5
5
5.0
2.50
0.5
AIPO8-20
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Ecrou x1 1.0038/S235JR
8
20
M8
3.0
5.0
5
7.0
3.50
1.0
AIPO10-30
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Ecrou x1 1.0038/S235JR
10
30
M10
4.0
6.0
5
10.0
4.00
1.2
AIPO12-35
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Ecrou x1 1.0038/S235JR
12
35
M12
5.0
7.0
5
12.0
5.00
1.4
Show compressed display (7 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- AIPO, SAIPO
Shorttext
Montants pour ressorts de tension-Type à trous-Diamètre entre plats
Dernières modifications
03.06.2021 03:51:14
Unité
Mots clés
ressorts
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties