Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cantilever Shaft / Hinge Pin / Neck Bolts for Fulcrum
SL-FCBDSL,SH-FCBDSL,SHD-FCBDSL,SL-FCBDL,SH-FCBDL,SHD-FCBDL - (Precision Cleaning) Fulcrum Pins - Hex Head - Dimension Configurable
Misumi
...
SL-FCBDSL,SH-FCBDSL,SHD-FCBDSL,SL-FCBDL,SH-FCBDL,SHD-FCBDL - (Precision Cleaning) Fulcrum Pins - Hex Head - Dimension Configurable
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SL-FCBDL10-1.0-E3-F6
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Type
TYPE
Matériau
MAT
Cleaning Method
CM
D
D [mm]
L Incrément de 0.1 mm
L [mm]
E Incrément de 0.1 mm
E [mm]
F Incrément de 1 mm
F [mm]
MxP (filetage normal)
MP
L
LL [mm]
G
G [mm]
Relief at Thread End
ALT1
G
GG [mm]
F
FF [mm]
Thread Diameter
ALT2
MC
MC [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SL-FCBDL4-1.0-E2-F3
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
4
1.0
2.0
3
2.6x0.45
0.8
7
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL5-1.0-E2-F3
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
5
1.0
2.0
3
3x0.5
1.0
8
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL6-1.0-E2.5-F4
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
6
1.0
2.5
4
4x0.7
1.2
10
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL8-1.0-E2.5-F5
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
8
1.0
2.5
5
5x0.8
1.4
13
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL10-1.0-E3-F6
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
10
1.0
3.0
6
6x1.0
1.5
17
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL12-1.0-E3-F8
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
12
1.0
3.0
8
8x1.25
1.5
19
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL13-1.0-E3-F8
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
13
1.0
3.0
8
8x1.25
1.5
19
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL15-1.0-E3-F10
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
15
1.0
3.0
10
10x1.5
1.5
19
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL16-1.0-E3-F11
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
16
1.0
3.0
11
12x1.75
2.1
24
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL18-1.0-E3-F11
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
18
1.0
3.0
11
12x1.75
2.1
24
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
SL-FCBDL20-1.0-E3-F12
SL-FCBDL
EN 1.4305 l'équivalent
Degreasing Cleaning
20
1.0
3.0
12
16x2.00
2.5
24
w/o PC (Relief at Thread End)
0.0
0.0
sans MC (diamètre du filetage)
0
Show compressed display (11 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SL-FCBDSL,SH-FCBDSL,SHD-FCBDSL,SL-FCBDL,SH-FCBDL,SHD-FCBDL
Shorttext
(Precision Cleaning) Fulcrum Pins - Hex Head - Dimension Configurable
Dernières modifications
04.09.2023 00:14:50
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties