Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SL-AGETA10-55-10

Expand Table
FR
1/5
Traitement de la surface du support
PN
Type sélectionnable
TS
Nb. (dimension H des guides à glissières)
NO
Cleaning Method
CM
Sélection L
LS [mm]
T Incrément de 1mm
T [mm]
Nombre de trous M (taraudés)
NOHM
Nombre de trous S (percés+contre-alésés)
NOHS
C
C [mm]
K
K [mm]
Q
Q [mm]
N
N [mm]
P
P [mm]
N1
N1 [mm]
P1
P1 [mm]
Trou taraudé M
M
1
2
3
4
5
SL-AGETA8-40-10
Bloc côté de référence
8
Degreasing
40
10
3
2
7
2
1.0
5.0
15
12.5
15
M2
SL-AGETA10-55-10
Bloc côté de référence
10
Degreasing
55
10
3
2
9
3
1.5
7.5
20
17.5
20
M3
SL-AGETA13-70-10
Bloc côté de référence
13
Degreasing
70
10
3
2
12
3
2.0
10.0
25
22.5
25
M3
SL-AGETA16-110-10
Bloc côté de référence
16
Degreasing
110
10
3
2
15
3
3.0
15.0
40
35.0
40
M3
SL-AGETA20-160-10
Bloc côté de référence
20
Degreasing
160
10
3
2
20
3
4.0
20.0
60
50.0
60
M5
Show compressed display (5 configurable products)
ShorttextPrecision Cleaning Height Adjusting Blocks - for Miniature Linear Guides
Dernières modifications22.01.2024 00:23:24
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties