Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produits (A - Z)
S
SIEH
SIEH - capteur de proximité
Festo
Produits (A - Z)
S
SIEH
SIEH - capteur de proximité
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150463 SIEH-M18B-PO-S-L
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
N° de pièce
TNR
Type
TYP
Disponible jusqu'à
INFO
Poids
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
Informations REACH disponibles
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
150449
SIEH-M12B-NS-S-L
0.030
4052568069599
Oui
Oui
7439-92-1
84b1e6a3-454f-436a-a3e1-b328af0bf94f
05.03.2025
150454
SIEH-M12B-PO-K-L
0.110
4052568069643
Oui
Oui
7439-92-1
84b1e6a3-454f-436a-a3e1-b328af0bf94f
05.03.2025
150455
SIEH-M12B-PO-S-L
0.030
4052568069650
Oui
Oui
7439-92-1
84b1e6a3-454f-436a-a3e1-b328af0bf94f
05.03.2025
150450
SIEH-M12B-PS-K-L
0.110
4052568069605
Oui
Oui
7439-92-1
84b1e6a3-454f-436a-a3e1-b328af0bf94f
05.03.2025
150451
SIEH-M12B-PS-S-L
0.030
4052568069612
Oui
Oui
7439-92-1
84b1e6a3-454f-436a-a3e1-b328af0bf94f
05.03.2025
150460
SIEH-M18B-NO-K-L
2026-12-31
0.108
4052568069704
Oui
Non
-
-
-
150461
SIEH-M18B-NO-S-L
2026-12-31
0.043
4052568069711
Oui
Non
-
-
-
150456
SIEH-M18B-NS-K-L
0.108
4052568069667
Oui
Non
-
-
-
150457
SIEH-M18B-NS-S-L
0.043
4052568069674
Oui
Non
-
-
-
150462
SIEH-M18B-PO-K-L
0.108
4052568069728
Oui
Non
-
-
-
150463
SIEH-M18B-PO-S-L
0.043
4052568069735
Oui
Non
-
-
-
150458
SIEH-M18B-PS-K-L
0.108
4052568069681
Oui
Non
-
-
-
150459
SIEH-M18B-PS-S-L
0.043
4052568069698
Oui
Non
-
-
-
538251
SIEH-M12B-PS-S-L-CR
0.028
4052568175412
Oui
Non
-
-
-
538252
SIEH-M12B-PS-K-L-CR
0.090
4052568175429
Oui
Non
-
-
-
538255
SIEH-M18B-PS-S-L-CR
0.053
4052568175450
Oui
Non
-
-
-
538256
SIEH-M18B-PS-K-L-CR
0.115
4052568175467
Oui
Non
-
-
-
538263
SIEH-3B-PS-S-L
0.004
4052568175498
Oui
Non
-
-
-
538264
SIEH-3B-PS-K-L
0.018
4052568175504
Oui
Non
-
-
-
Show compressed display (28 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Accessoires
Request for quote (RFQ)
Festo
- SIEH
Numéro de commande
150463
Shorttext
capteur de proximité
Dernières modifications
08.12.2025 13:36:56
Unité
Mots clés
Produits
capteur
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-27-40-01 Détecteur de proximité inductif
Nom du fabricant
Festo
27-27-41-01 Détecteur de proximité inductif de sécurité
ECLASS 12.0
27-27-40-01 Détecteur de proximité inductif
Nom du fabricant
Festo
ECLASS 11.1
27-27-01-01 Détecteur de proximité inductif
Nom du fabricant
Festo
ECLASS 9.1
27-27-01-01 Détecteur de proximité inductif
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-27-01-01 Inductive proximity switch
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-27-01-01 Inductive proximity switch
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-27-01-01 Inductive proximity switch
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-27-01-01 Détecteur de proximité inductif
Nom du fabricant
Festo
ECLASS 5.0
27-27-01-01 Détecteur de proximité inductif
ETIM 10.0
EC002714 Inductive proximity switch