Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produits (A - Z)
N
NPQE
NPQE-L - raccord coudé
Festo
Produits (A - Z)
N
NPQE
NPQE-L - raccord coudé
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8112960 NPQE-L-R12-Q10-P5
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
N° de pièce
TNR
Type
TYP
LOD Level
LODLEVEL
Filetage
D1
D2 [mm]
D5 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
L1 [mm]
SW [mm]
Poids
CNSMASSEXACT [kg]
Couple de serrage
MOM [Nm]
GTIN
Informations REACH disponibles
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
8112950
NPQE-L-R14-Q10-P10
High
R1/4
10.000
18.000
28.300
11.500
22.300
27.000
17.000
0.02625
-
4052568462987
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112951
NPQE-L-R14-Q12-P10
High
R1/4
12.000
20.600
29.800
11.500
23.800
28.500
17.000
0.03201
-
4052568462994
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112952
NPQE-L-R38-Q6-P5
High
R3/8
6.000
12.500
24.000
12.000
17.600
20.100
17.000
0.02396
-
4052568463007
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112953
NPQE-L-R38-Q8-P5
High
R3/8
8.000
14.000
24.500
12.000
18.100
22.500
17.000
0.02244
-
4052568463014
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112954
NPQE-L-R38-Q10-P5
High
R3/8
10.000
18.000
26.300
12.000
19.900
27.000
17.000
0.02605
-
4052568463021
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112955
NPQE-L-R38-Q12-P5
High
R3/8
12.000
20.600
27.800
12.000
21.400
28.500
17.000
0.02771
-
4052568463038
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112956
NPQE-L-R38-Q14-P5
High
R3/8
14.000
23.500
36.200
12.500
29.800
33.400
20.000
0.04123
-
4052568463045
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112957
NPQE-L-R38-Q16-P5
High
R3/8
16.000
25.000
35.700
12.500
29.300
33.500
20.000
0.04097
-
4052568463052
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112958
NPQE-L-R12-Q6-P5
High
R1/2
6.000
12.500
27.000
15.000
18.800
20.100
21.000
0.04489
-
4052568463069
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112959
NPQE-L-R12-Q8-P5
High
R1/2
8.000
14.000
27.500
15.000
19.300
22.500
21.000
0.03994
-
4052568463076
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112960
NPQE-L-R12-Q10-P5
High
R1/2
10.000
18.000
29.300
15.000
21.100
27.000
21.000
0.04185
-
4052568463083
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112961
NPQE-L-R12-Q12-P5
High
R1/2
12.000
20.600
30.800
15.000
22.600
28.500
21.000
0.04351
-
4052568463090
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112962
NPQE-L-R12-Q14-P5
High
R1/2
14.000
23.500
38.700
15.000
30.500
33.400
21.000
0.05273
-
4052568463106
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8112963
NPQE-L-R12-Q16-P5
High
R1/2
16.000
25.000
38.200
15.000
30.000
33.500
21.000
0.05247
-
4052568463113
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8113001
NPQE-L-M5F-Q4-P10
High
M5
4.000
10.500
18.500
6.000
5.500
17.500
10.000
0.00807
-
4052568463298
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8113002
NPQE-L-G18F-Q4-P10
High
G1/8
4.000
10.500
24.000
9.000
8.000
17.500
14.000
0.01467
-
4052568463304
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8113003
NPQE-L-G18F-Q6-P10
High
G1/8
6.000
12.500
25.400
9.000
8.000
18.700
14.000
0.01697
-
4052568463311
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8113004
NPQE-L-G18F-Q8-P10
High
G1/8
8.000
14.000
28.300
9.000
8.000
22.500
14.000
0.02020
-
4052568463328
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
8113005
NPQE-L-G18F-Q10-P10
High
G1/8
10.000
18.000
27.300
9.000
8.000
27.200
17.000
0.02825
-
4052568463335
Oui
Oui
7439-92-1
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
05.03.2025
Show compressed display (52 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Festo
- NPQE-L
Numéro de commande
8112960
Shorttext
raccord coudé
Dernières modifications
02.05.2025 11:49:07
Unité
Mots clés
Produits
Raccord
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_CONVEYING Acheminemer
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
8112960
GTIN-Code
4052568463083
REACH CAS Nr.
7439-92-1
REACH Information present
Oui
REACH SCIP-ID
ac5f3a32-1480-4098-bd78-b470ab6c6cc2
REACH SVHCs > 0,1%
Oui
REACH Status of candidate list (DD.MM.YYYY)
05.03.2025
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Connexion enfichable (pneumatique)
Type de produit
NPQE-L-R12-Q10-P5
GTIN
4052568463083
Référence article du fabricant
8112960
Nom du fabricant
Festo
Suffixe de commande du produit du fabricant
8112960 NPQE-L-R12-Q10-P5
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Connexion enfichable (pneumatique)
Product type
NPQE-L-R12-Q10-P5
GTIN
4052568463083
Référence article du fabricant
8112960
Nom du fabricant
Festo
Manufacturer product order suffix
8112960 NPQE-L-R12-Q10-P5
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Connexion enfichable (pneumatique)
GTIN
4052568463083
Manufacturer product number
8112960
Manufacturer name
Festo
Désignation de type du produit
NPQE-L-R12-Q10-P5
Nom de produit
8112960 NPQE-L-R12-Q10-P5
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
GTIN
4052568463083
Manufacturer product number
8112960
Manufacturer name
Festo
Product type description
NPQE-L-R12-Q10-P5
Product name
8112960 NPQE-L-R12-Q10-P5
Net weight
0.04185
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product type description
NPQE-L-R12-Q10-P5
GTIN
4052568463083
Product name
8112960 NPQE-L-R12-Q10-P5
Manufacturer product number
8112960
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product type description
NPQE-L-R12-Q10-P5
Product name
8112960 NPQE-L-R12-Q10-P5
Manufacturer product number
8112960
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Connexion enfichable (pneumatique)
Nom du fabricant
Festo
Désignation de type du produit
NPQE-L-R12-Q10-P5
Référence d’article
8112960
Nom de produit
8112960 NPQE-L-R12-Q10-P5
ECLASS 5.0
27-29-42-01 Connexion enfichable (pneumatique)