Weidmueller 2050561000

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Arrangement of the cable lead-in, head 1
AAB225
arrangement of the cable lead-in (head 2)
AAB226
Type of plug-in contact, head 1
AAB379
1
2050561000
SAIL-M12BW-T-10P
Câble capteur/actionneur (confectionné) Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, Femelle coudée, LED: Non, Longueur du câble: 10 m, Blindé: Non
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
4050118441574
Weidmueller Group
angled
angled
Female (socket)
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande2050561000
ShorttextCâble capteur/actionneur (confectionné) Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, Femelle coudée, LED: Non, Longueur du câble: 10 m, Blindé: Non
LongtextCâbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
Dernières modifications23.06.2025 20:07:10
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85444290
Description longCâbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
Description shortCâble capteur/actionneur (confectionné) Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, Femelle coudée, LED: Non, Longueur du câble: 10 m, Blindé: Non
GTIN-Code4050118441574
Order Number2050561000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/2050561000
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/2050561000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-06-03-11 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
longueur de cable réseau configurableNo
longueur de câble préassemblé10
polarisationT-coded
degré de protection (IP) montéIP67
convient pour les chaînes de guidage de câblesYes
Type de produitSAIL-M12BW-T-10P
GTIN4050118441574
Référence article du fabricant2050561000
Nom du fabricantWeidmueller Group
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/2050561000
Matériau de la moletteNot relevant
Description du produit par le fabricantCâble capteur/actionneur (confectionné) Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, Femelle coudée, LED: Non, Longueur du câble: 10 m, Blindé: Non
Résistance aux cordons de soudureNo
Désignation du produit par le fabricantCâble capteur/actionneur (confectionné)
couleur de la gaineblack
certificats et homologationsCE; CULUS; UKCA
Indicateur de statut existant (O/N)No

ECLASS 13.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
type d'entrée de câble, côté départangled
type d'entrée de câble, côté arrivéeangled
genre (M/F) de connection côté terrainFemale (socket)
type de connection côté terrainM12
type de connection côté boitierM12
longueur de cable réseau configurableNo
longueur de câble préassemblé10
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe90
température extérieure maximum pour le câble en mouvement90
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe-50
température extérieure minimum pour le câble en mouvement-40
polarisationT-coded
degré de protection (IP) montéIP67
conception pour réseau en étoileNo
matière du revêtement du contactGold
matériau de la gaine du câblePUR (polyurethane)
rated current12
suitable for cable guide chainYes
Product typeSAIL-M12BW-T-10P
GTIN4050118441574
Référence article du fabricant2050561000
Nom du fabricantWeidmueller Group
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/2050561000
Type of plug-in contact (head 2)Female (socket)
Knurl materialNot relevant
Nombre de pôles4
Manufacturer product descriptionCâble capteur/actionneur (confectionné) Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, Femelle coudée, LED: Non, Longueur du câble: 10 m, Blindé: Non
Resistant to welding beadsNo
Manufacturer product designationCâble capteur/actionneur (confectionné)
couleur de la gaineblack
certificats et homologationsCE; CULUS; UKCA
sans halogèneYes
Blindé (O/N)No
Indicateur de statut existant (O/N)No
Indice de protection IPIP67
Tension nominale63

ECLASS 12.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
type d'entrée de câble, côté départangled
type d'entrée de câble, côté arrivéeangled
genre (M/F) de connection côté terrainFemale (socket)
type de connection côté terrainM12
type de connection côté boitierM12
longueur de cable réseau configurableNo
longueur de câble préassemblé10
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe90
température extérieure maximum pour le câble en mouvement90
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe-50
température extérieure minimum pour le câble en mouvement-40
polarisationT-coded
degré de protection (IP) montéIP67
conception pour réseau en étoileNo
matière du revêtement du contactGold
matériau de la gaine du câblePUR (polyurethane)
code TARIC pour déclaration en douane85444290
rated current12
suitable for cable guide chainYes
Product typeSAIL-M12BW-T-10P
GTIN4050118441574
Référence article du fabricant2050561000
Nom du fabricantWeidmueller Group
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/2050561000
Type of plug-in contact (head 2)Female (socket)
Knurl materialNot relevant
Nombre de pôles4
Manufacturer product descriptionCâble capteur/actionneur (confectionné) Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, Femelle coudée, LED: Non, Longueur du câble: 10 m, Blindé: Non
Resistant to welding beadsNo
Manufacturer product designationCâble capteur/actionneur (confectionné)
couleur de la gaineblack
certificats et homologationsCE; CULUS; UKCA
sans halogèneYes
Blindé (O/N)No
Indicateur de statut existant (O/N)No
Indice de protection IPIP67
Tension nominale63

ETIM 10.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord
Positioning cable feed, field-sidedangled
Positioning cable feed, box-sidedangled
Type of plug-in contact, field sidedFemale (socket)
Type of electrical connection, field-sidedM12
Type of electrical connection, box-sidedM12
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration90
Permitted cable outer temperature during assembling/handling90
VulcanizeNo
Material of contact surfaceGold
Material of cable sheathPUR (polyurethane)
Rated current In12
Type of plug-in contact, box-sidedFemale (socket)
Number of poles4
Halogen freeYes
ScreenedNo
Degree of protection (IP)IP67
Rated voltage63

ETIM 9.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord
Positioning cable feed, field-sidedangled
Positioning cable feed, box-sidedangled
Type of plug-in contact, field sidedFemale (socket)
Type of electrical connection, field-sidedM12
Type of electrical connection, box-sidedM12
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration90
Permitted cable outer temperature during assembling/handling90
VulcanizeNo
Material of contact surfaceGold
Material of cable sheathPUR (polyurethane)
Rated current In12
Type of plug-in contact, box-sidedFemale (socket)
Number of poles4
Halogen freeYes
ScreenedNo
Degree of protection (IP)IP67
Rated voltage63

ETIM 8.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord