Weidmueller 2050230150

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Arrangement of the cable lead-in, head 1
AAB225
arrangement of the cable lead-in (head 2)
AAB226
Type of plug-in contact, head 1
AAB379
1
2050230150
SAIL-M12G-S-1.5P
Câble capteur/actionneur (confectionné) Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, Mâle, droit, LED: Non, Longueur du câble: 1.5 m, Blindé: Non
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
4050118441215
Weidmueller Group
straight
straight
Male (plug)
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande2050230150
ShorttextSAIL-M12G-S-1.5P
Dernières modifications23.06.2025 20:07:08
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-06-03-11 Capteur assemblé Ligne d'actionnement

ECLASS 13.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line

ECLASS 12.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
Droitstraight
Droitstraight
Mâle (fiche)Male (plug)
M12M12
M12M12
NonNo
S-CodedS-Coded
IP67IP67
NonNo
OrGold
PUR (polyuréthane)PUR (polyurethane)
OuiYes
Mâle (fiche)Male (plug)
Not relevantNot relevant
NonNo
noirчерный
OuiYes
NonNo
NonNo
IP67IP67

ETIM 10.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord

ETIM 9.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord

ETIM 8.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord