BA21VC207

Expand Table
All delivery countries/regions
FR
1/5
Numéro de commande
BNR
Description du produit
PD
Article number
ARTNR
Objectif LOD
LODDEST
Niveau LOD
LODLEVEL
Couleur
F
Dimensions
MASS [cm]
Modèle mural / de sol
WSM
Large
W [mm]
hauteur
H [mm]
Length
L [mm]
Hauteur d'installation
GW [m]
1
2
BA21VC207
CHIC22 Porte-linge mural double 60 cm, ajustable Saillie 11.1 cm Montage Adesio pour collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhésif de remplissage: 2x 2.25 ml SikaFast
107825
Architecture
400
chromé
60
Perçage / collage
664
44
110.5
1.6
BA21VC208
CHIC22 Porte-linge mural double 80 cm, ajustable Saillie 11.1 cm Montage Adesio pour collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhésif de remplissage: 2x 2.25 ml SikaFast
107827
Architecture
400
chromé
80
Perçage / collage
864
44
110.5
1.6
Show compressed display (2 configurable products)
ShorttextAccessoires sanitaires
Dernières modifications07.01.2026 13:04:02
Unité

Classifications

By BIM categories

BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeBA21VC207
Customs Tariff Number83.025.090
CNSPHYPROP Physical Properties

OmniClass 2006

23-40_20_21_27 23-40 20 21 27 Towel Bars

OmniClass

23-31 25 25 23-31 25 25 - Towel Bars

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based

Uniclass2015

40_20_76_90 40 20 76 90 - Towel rails