...
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-6-30
IF-6-30 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-6-30
IF-6-30 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IF-6-30
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-6-30
International Low Profile Flat Head Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series
6
30VCT
15V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.43 lbs (0.2 kg)
2.09 in. (53.1 mm)
1.73 in. (43.9 mm)
0.89 in. (22.6 mm)
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- IF-6-30
Numéro de commande
IF-6-30
Shorttext
Signal Transformer
Dernières modifications
09.07.2025 08:55:29
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties