Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
roues et roulettes en polyamide et polypropylène
755246 - SPO 82/20K
Blickle
roues et roulettes en polyamide et polypropylène
755246 - SPO 82/20K
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755246
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
SPO 82/20K
SPO_82_20K
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
Matériau du corps de roue
MATERIALRADK
Type de produit
PRODUKTTYP
Couleur du revêtement
FARBELAUFB
1
755246
SPO 82/20K
4047526115852
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
80
70
roulement à billes
650
0.529
Matière synthétique
polyamide 6 de première qualité
roue
blanc naturel
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 755246
Numéro de commande
755246
Shorttext
SPO 82/20K
Dernières modifications
22.05.2025 14:30:39
Unité
Mots clés
roues
roulettes
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_ROLLING Rouler
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-01-02 Roue standard (Ingénierie non automobile)