Emile Maurin 71000W18

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
Matière
MAT
Diamètre nominal
D [mm]
Diamètre intérieur
D1 [mm]
Diamètre extérieur
D2 [mm]
Épaisseur
S [mm]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
71000W3
Acier ressort brut
3
3.5
5.2
1.0
71000W4
Acier ressort brut
4
4.5
7.3
1.0
71000W5
Acier ressort brut
5
5.5
8.3
1.5
71000W6
Acier ressort brut
6
6.5
10.4
2.0
71000W7
Acier ressort brut
7
7.5
11.4
2.0
71000W8
Acier ressort brut
8
8.5
13.4
2.5
71000W10
Acier ressort brut
10
10.5
16.5
3.0
71000W12
Acier ressort brut
12
13.0
20.0
3.5
71000W14
Acier ressort brut
14
15.0
23.0
4.0
71000W16
Acier ressort brut
16
17.0
25.0
4.0
71000W18
Acier ressort brut
18
19.0
29.0
5.0
71000W20
Acier ressort brut
20
21.0
31.0
5.0
71000W22
Acier ressort brut
22
23.0
33.0
5.0
71000W24
Acier ressort brut
24
25.0
37.0
6.0
71000W27
Acier ressort brut
27
28.0
40.0
6.0
71000W30
Acier ressort brut
30
31.0
45.0
7.0
71000W33
Acier ressort brut
33
34.0
48.0
7.0
71000W36
Acier ressort brut
36
37.0
53.0
8.0
71000W39
Acier ressort brut
39
40.0
56.0
8.0
Show compressed display (22 products)
ShorttextRondelle GROWER série courante W - NFE 25515 - Acier Brut
Dernières modifications30.07.2020 06:54:38
Unité

Classifications

ECLASS 6.2

23-09-03-01 Tooth lock, flat, conical spring washer

ECLASS 5.0

23-09-03-01 Rondelle dentée, ressort, élastique bombée