Misumi
Metric
Oil Free Bushings
MFMSC, MFKSC, MFNSC, MFMSC-S, MFKSC-S, MFNSC-S - Manchons standard exempts d'huile à embase, compact, simple
Misumi
...
MFMSC, MFKSC, MFNSC, MFMSC-S, MFKSC-S, MFNSC-S - Manchons standard exempts d'huile à embase, compact, simple
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MFMSC12
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Type sélectionnable
TS
Joint
SEAL
Matériau du logement
MATH
Traitement de surface du logement
STH
Matériau du manchon
MATB
d
DD [mm]
Tolérance D
DDTOL [mm]
D
D [mm]
Tolérance D
DTOL [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MFMSC6
Embase ronde
Sans adhésif
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
25
5
MFMSC8
Embase ronde
Sans adhésif
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
5
28
5
MFMSC10
Embase ronde
Sans adhésif
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
10
+0.028/0
18
0/-0.018
32
5
35
6
MFMSC12
Embase ronde
Sans adhésif
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
12
+0.034/0
20
0/-0.021
32
10
37
6
MFMSC13
Embase ronde
Sans adhésif
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
13
+0.034/0
21
0/-0.021
32
10
38
6
MFMSC16
Embase ronde
Sans adhésif
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
16
+0.034/0
26
0/-0.021
37
10
43
6
MFMSC20
Embase ronde
Sans adhésif
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
20
+0.034/0
30
0/-0.021
42
10
50
8
MFMSC25
Embase ronde
Sans adhésif
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
25
+0.041/0
36
0/-0.025
58
10
56
8
MFMSC30
Embase ronde
Sans adhésif
EN 1.0038 équivalent
Placage autocatalytique au nickel
Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
30
+0.041/0
42
0/-0.025
68
10
65
10
Show compressed display (9 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MFMSC, MFKSC, MFNSC, MFMSC-S, MFKSC-S, MFNSC-S
Shorttext
Manchons standard exempts d'huile à embase, compact, simple
Dernières modifications
29.11.2024 04:06:09
Unité
Mots clés
Manchons
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties