Spraying Systems
Unités Américaines
Filtres à liquide
TWD - Crépine
Spraying Systems
Unités Américaines
Filtres à liquide
TWD - Crépine
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1TWD-SS50
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Article
PN
Type Matiére
MAT
Filetage d'admission
IC [Pouce]
Type de filetage de l'entrée
THD
Entrée mâle/femelle
TT
Taille de la maille
MS
Ouverture des mailles du tamis
MO [Pouce]
Filetage de sortie
OIC [Pouce]
Type de filetage de la sortie
OTHD
Sortie mâle/femelle
OTT
Pression minimale
MINP [psi]
Pression maximale
MAXP [psi]
Taille du bouchon
PPS [Pouce]
Poids net
WE
L
L [Pouce]
B
B [Pouce]
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
3/4TWD-SS80
Inox 316SS
3/4
NPT
Filetage Femelle
80
0.007
3/4
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
80.42
7.48
6.17
3/4TWD-B100
Laiton
3/4
NPT
Filetage Femelle
100
0.0055
3/4
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
80.42
7.48
6.17
3/4TWD-SS100
Inox 316SS
3/4
NPT
Filetage Femelle
100
0.0055
3/4
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
80.42
7.48
6.17
3/4TWD-B200
Laiton
3/4
NPT
Filetage Femelle
40 x 200 DW
0.0055
3/4
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
80.42
7.48
6.17
3/4TWD-SS200
Inox 316SS
3/4
NPT
Filetage Femelle
40 x 200 DW
0.0055
3/4
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
80.42
7.48
6.17
1TWD-B16
Laiton
1
NPT
Filetage Femelle
16
0.045
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-SS16
Inox 316SS
1
NPT
Filetage Femelle
16
0.045
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-B30
Laiton
1
NPT
Filetage Femelle
30
0.0213
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-SS30
Inox 316SS
1
NPT
Filetage Femelle
30
0.0213
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-B50
Laiton
1
NPT
Filetage Femelle
50
0.011
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-SS50
Inox 316SS
1
NPT
Filetage Femelle
50
0.011
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-B80
Laiton
1
NPT
Filetage Femelle
80
0.007
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-SS80
Inox 316SS
1
NPT
Filetage Femelle
80
0.007
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-B100
Laiton
1
NPT
Filetage Femelle
100
0.0055
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-SS100
Inox 316SS
1
NPT
Filetage Femelle
100
0.0055
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-B200
Laiton
1
NPT
Filetage Femelle
40 x 200 DW
0.0029
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1TWD-SS200
Inox 316SS
1
NPT
Filetage Femelle
40 x 200 DW
0.0029
1
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.50
76.54
7.48
6.17
1-1/4TWD-B16
Laiton
1-1/4
NPT
Filetage Femelle
16
0.045
1-1/4
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.75
190.13
10.32
8.39
1-1/4TWD-SS16
Inox 316SS
1-1/4
NPT
Filetage Femelle
16
0.045
1-1/4
NPT
Filetage Femelle
-
300
0.75
190.13
10.32
8.39
Show compressed display (108 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Spraying Systems
- TWD
Numéro de commande
1TWD-SS50
Shorttext
Crépine
Dernières modifications
22.08.2025 06:36:49
Unité
Mots clés
Crépine
Filtres
TWD
liquide
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties