Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Locating Pins / Bushings for Jigs
SHFU, GSHFU, SSHFU, CSHFU - Support Pins - Stepped, Configurable - Straight - Tapped Type
Misumi
...
Locating Pins / Bushings for Jigs
SHFU, GSHFU, SSHFU, CSHFU - Support Pins - Stepped, Configurable - Straight - Tapped Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHFU8-P9.0-Q4.00-K8-L10.00-B2.0
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
D
D [mm]
P Incrément de 0.1 mm
P [mm]
Q Incrément de 0.01 mm
Q [mm]
K Incrément de 1 mm
K [mm]
L Incrément 0.01 mm
L [mm]
B Incrément de 0.1 mm
B [mm]
M1 (normal)
M1
m
MM [mm]
Méplats
ALT1
SC Incrément de 1 mm
SC [mm]
1
2
3
4
SHFU6-P6.5-Q4.00-K6-L10.00-B2.0
EN 1.2510 l'équivalent
-
6
6.5
4.00
6
10.00
2.0
M3
2
Non disponible
0
SHFU8-P9.0-Q4.00-K8-L10.00-B2.0
EN 1.2510 l'équivalent
-
8
9.0
4.00
8
10.00
2.0
M4
2
Non disponible
0
SHFU10-P11.0-Q5.00-K10-L10.00-B2.0
EN 1.2510 l'équivalent
-
10
11.0
5.00
10
10.00
2.0
M5
3
Non disponible
0
SHFU12-P13.0-Q5.00-K12-L10.00-B2.0
EN 1.2510 l'équivalent
-
12
13.0
5.00
12
10.00
2.0
M5
3
Non disponible
0
Show compressed display (4 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SHFU, GSHFU, SSHFU, CSHFU
Shorttext
Support Pins - Stepped, Configurable - Straight - Tapped Type
Dernières modifications
29.05.2023 02:22:33
Unité
Mots clés
Support
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties