Filtre catalogue
Recherche 3D
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Metric
Profiles
40 Series
40-4094, 40-4094-Black, 40-4094-Black-FB - T-Slotted Profile - 40 Series
80/20
Metric
Profiles
40 Series
40-4094, 40-4094-Black, 40-4094-Black-FB - T-Slotted Profile - 40 Series
1/5
1
2
|
1
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40-4094-4000
Expand Table
Variables principales
Variables secondaires
Langue préférée du catalogue
EN
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Material
MAT
Finish
FIN
Length Type Selection
LS
Length (0.05mm Increment for Custom Length Type)
L [mm]
Weight Per Meter
W [kg/m]
Estimated Area
EA [cm^2]
1
40-4094-4000
40-4094
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
4000.00
1.6943
6.3219
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Pièces similaires
Information sur le composant
Price Trend Risk
Numéro de norme
40-4094, 40-4094-Black, 40-4094-Black-FB
Description
T-Slotted Profile - 40 Series
Société /Etablissement
80/20
Dernières modifications
27.06.2023 18:48:05
Unité
Mots clés
Metric
Profile
Series
profiles
40-4094, 40-4094-Black, 40-4094-Black-FB,T-Slotted Profile - 40 Series,80/20
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
40-4094-4000