Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Levers / Handwheels / Knobs
NOOSAF, NKOSAF - Boutons moletés épais type à dimension L spécifiée
Misumi
Metric
Levers / Handwheels / Knobs
NOOSAF, NKOSAF - Boutons moletés épais type à dimension L spécifiée
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOOSAF5-10-8
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Type sélectionnable
TS
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
M (normal)
M
L Sélection de l'incrément 1 mm
LS [mm]
Sélection A
AS [mm]
D
D [mm]
D
DD [mm]
H
H [mm]
S
S [mm]
L
LL [mm]
1
2
3
4
5
6
NOOSAF3-6-5
à filetage
EN 1.4305 l'équivalent
Polissement+craquelure
3
6
5
12
0
0.0
0.0
1.0
NOOSAF4-6-7
à filetage
EN 1.4305 l'équivalent
Polissement+craquelure
4
6
7
16
0
0.0
0.0
1.2
NOOSAF5-10-8
à filetage
EN 1.4305 l'équivalent
Polissement+craquelure
5
10
8
20
0
0.0
0.0
1.4
NOOSAF6-10-10
à filetage
EN 1.4305 l'équivalent
Polissement+craquelure
6
10
10
24
0
0.0
0.0
1.5
NOOSAF8-16-12
à filetage
EN 1.4305 l'équivalent
Polissement+craquelure
8
16
12
30
0
0.0
0.0
2.0
NOOSAF10-20-16
à filetage
EN 1.4305 l'équivalent
Polissement+craquelure
10
20
16
36
0
0.0
0.0
2.5
Show compressed display (6 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- NOOSAF, NKOSAF
Shorttext
Boutons moletés épais type à dimension L spécifiée
Dernières modifications
29.11.2024 04:38:19
Unité
Mots clés
boutons
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties