Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2086-1126/300-000/997-607

Expand Table
All delivery countries/regions
FR
1/5
No de produit
BESTNR
Désignation
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
sections
QUERSCHNITT1 [mm²]
sections
QUERSCHNITT2 [AWG]
Longueur de dénudage
ABISOLIERLAENGE [mm]
tension de mesure
SPANNUNG [V]
Tension assignée de tenue aux chocs
BEMESSSTOSSSPG [kV]
degré de pollution
VERSCHMUTZGRAD
ampérage
STROM [A]
Pas
RM [mm]
Nbre de pôles
P
Hauteur
HOEHE [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2086-1122/300-000/997-604
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
2
13.60
2086-1123/300-000/997-605
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
3
13.60
2086-1124/300-000/997-605
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
4
13.60
2086-1125/300-000/997-605
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
5
13.60
2086-1126/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
6
13.60
2086-1127/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
7
13.60
2086-1128/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
8
13.60
2086-1129/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
9
13.60
2086-1130/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
10
13.60
2086-1131/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
11
13.60
2086-1132/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR, 1.5 mm², 17.5 A, noir
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
12
13.60
Show compressed display (11 products)
Numéro de commande2086-1126/300-000/997-607
ShorttextBorne pour circuits imprimés THR, Bouton-poussoir, 1,5 mm², Pas 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, en bande, Longueur de la broche à souder 1,5 mm
Dernières modifications20.11.2025 14:56:34
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties