5003192

Expand Table
All delivery countries/regions
FR
1/5
numéro d'article
IN
Niveau LOD
LOD
Internal thread ISO 228
DN [Pouce]
EN 10226-1
DN1 [Pouce]
Vanne
L [mm]
Vanne
L1 [mm]
Vanne
H [mm]
Vanne
H1 [mm]
a Broche
A [mm]
c Broche
C [mm]
Ød1
D1 [mm]
poids
W [kg]
Lien produit
PL
1
2
3
4
5003188
400
1
1 1/4
47
93
227
159
10.3
20
16
2.34
Link
5003192
400
1 1/4
2
55
108
271
191
10.3
20
16
3.60
Link
5003195
400
1 1/2
2
56
109
280
193
10.3
20
16
3.90
Link
5003198
400
2
2
60
113
289
196
10.3
20
16
4.40
Link
Show compressed display (4 configurable products)
Numéro de commande5003192
ShorttextVanne de branchement vertical avec sortie filetée
Dernières modifications13.10.2025 09:45:14
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model