SUGATSUNE 170-012-406 HG-TA30L

Expand Table
FR
1/5
Code de l'article
ARTICLENUMBER
Nom de l'article
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Matériau principal
MAINMATERIAL
Finition principale
MAINFINISH
Spécifications
SPEC
Asymétrique
HANDED
Position de montage
MOUNTINGPOSITION
Couple en kgf.cm
TORQUEKGFCM
Couple N.m
TORQUENM
Longueur L
LENGTHL
Largeur W
WIDTHW
Poids
WEIGHT [g]
Diamètre du trou de la section médianeφ
MIDSECTIONHOLEDIAMETER
DIGITALBOOK
1
2
3
4
5
6
7
8
170-012-403
HG-TA20R
4510932004022
Type particulier
Acier inoxydable (SUS430)
Poli par tonnelage
Sans passe-câble
Droite
Horizontal
20.4(±20%)
2(±20%)
16
66
30
Link
170-012-404
HG-TA20L
4510932004039
Type particulier
Acier inoxydable (SUS430)
Poli par tonnelage
Sans passe-câble
Gauche
Horizontal
20.4(±20%)
2(±20%)
16
66
30
Link
170-012-405
HG-TA30R
4510932004046
Type particulier
Acier inoxydable (SUS430)
Poli par tonnelage
Sans passe-câble
Droite
Horizontal
30.6(±20%)
3(±20%)
16
66
30
Link
170-012-406
HG-TA30L
4510932004053
Type particulier
Acier inoxydable (SUS430)
Poli par tonnelage
Sans passe-câble
Gauche
Horizontal
30.6(±20%)
3(±20%)
16
66
30
Link
170-012-407
HG-TA45R
4510932004060
Type particulier
Acier inoxydable (SUS430)
Poli par tonnelage
Sans passe-câble
Droite
Horizontal
45.9(±20%)
4.5(±20%)
18
80
65
Link
170-012-408
HG-TA45L
4510932004077
Type particulier
Acier inoxydable (SUS430)
Poli par tonnelage
Sans passe-câble
Gauche
Horizontal
45.9(±20%)
4.5(±20%)
18
80
65
Link
170-034-215
HG-TA45HR
4510932168045
Type particulier
Acier inoxydable (SUS430)
Poli par tonnelage
Avec passe-câble
Droite
Horizontal
45.9(±20%)
4.5(±20%)
16
66
60
6.5
Link
170-034-216
HG-TA45HL
4510932168052
Type particulier
Acier inoxydable (SUS430)
Poli par tonnelage
Avec passe-câble
Gauche
Horizontal
45.9(±20%)
4.5(±20%)
16
66
60
6.5
Link
Show compressed display (8 products)
ShorttextCHARNIÈRE À COUPLE
Dernières modifications20.10.2025 13:45:21
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties