Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem serre Technique de serrage
42000 Système de bridage 5 axes module 138 Système de bridage 5 axes module 50 Système de bridage 5 axes module 80 Système de bridage à point zéro
Système de bridage à point zéro
42208-05 - Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm
norelem
...
Système de bridage à point zéro
42208-05 - Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42208-05-1402503101
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Form
FORM
Durchmesser
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Geinde
G [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Höhe
H3 [mm]
Höhe
H4 [mm]
Höhe
H5 [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
Durchmesser
DX [mm]
Gewinde
D1X [mm]
1
2
42208-05-1402503101
A
39.5
25
M10
35.1
14
2.9
3.5
18
23
0.3000
Infotext
Info
Yes
84662080
4059495941363
25
M16
42208-05-1402503102
B
39.5
25
M10
35.1
14
2.9
3.5
18
23
0.3000
Infotext
Info
Yes
84662080
4059495941370
25
M16
Show compressed display (2 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
norelem
- 42208-05
Numéro de commande
42208-05-1402503101
Shorttext
Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm
Dernières modifications
20.02.2025 22:48:07
Unité
Mots clés
Broche
Module
Système
UNILOCK
bridage
point
serrage
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
42208-05-1402503101
GTIN-Code
4059495941363
Certificat RoHS
Yes
Maintenance Intervals
Intervalle d'entretien, voir le mode d'emploi
CNSPHYPROP Physical Properties