Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 1, AC, 48 V, 68 V, 350 mA, Insert, divers
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
4032248696154
Weidmueller Group
350
48
68
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Weidmüller - 8924520000
Numéro de commande
8924520000
Shorttext
VSPC 1CL 48VAC
Dernières modifications
13.06.2025 15:54:27
Unité
Mots clés
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-17-90-90 Protection contre la foudre (autre, non spécifié)
ECLASS 12.0
27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
Germany
Germany
ETIM 10.0
EC000381 Lightning current arrester for power supply systems