Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8951470000

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
Mass
AAF040 [kg]
1
8951470000
VSPC 2CL 12VDC R
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) avec fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 2, DC, 12 V, 450 mA, Insert, divers
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
4032248742714
Weidmueller Group
450
12
0.047
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande8951470000
ShorttextProtection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) avec fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 2, DC, 12 V, 450 mA, Insert, divers
LongtextDispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
Dernières modifications13.06.2025 15:54:39
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85363010
Description longDispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
Description shortProtection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) avec fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 2, DC, 12 V, 450 mA, Insert, divers
GTIN-Code4032248742714
Order Number8951470000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951470000
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951470000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-90-90 Protection contre la foudre (autre, non spécifié)
courant de charge nominal450
tension nominale (en courant continu)12
Type de produitVSPC 2CL 12VDC R
GTIN4032248742714
Référence article du fabricant8951470000
Nom du fabricantWeidmueller Group
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951470000
Description du produit par le fabricantProtection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) avec fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 2, DC, 12 V, 450 mA, Insert, divers
Désignation du produit par le fabricantProtection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR)

ECLASS 12.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
code TARIC pour déclaration en douane85363010
nominal load current450
nominal voltage (at DC)12
Product typeVSPC 2CL 12VDC R
Country of customs tariff numberGermany
GTIN4032248742714
Référence article du fabricant8951470000
Nom du fabricantWeidmueller Group
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951470000
Manufacturer product descriptionProtection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) avec fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 2, DC, 12 V, 450 mA, Insert, divers
Manufacturer product designationProtection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR)

ETIM 10.0

EC000381 Lightning current arrester for power supply systems