Weidmueller 8924440000

Expand Table
FR
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
Mass
AAF040 [kg]
1
8924440000
VSPC 2CL 12VDC
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 2, DC, 12 V, 450 mA, Insert, divers
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
4032248696079
Weidmueller Group
450
12
0.045
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande8924440000
ShorttextVSPC 2CL 12VDC
Dernières modifications13.06.2025 15:54:21
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-90-90 Protection contre la foudre (autre, non spécifié)

ECLASS 12.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
GermanyGermany

ETIM 10.0

EC000381 Lightning current arrester for power supply systems