Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, binaire, Nombre des signaux: 2, AC, 12 V, 16 V, 250 mA, Insert, divers
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
4032248745784
Weidmueller Group
250
12
16
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Weidmüller - 8953630000
Numéro de commande
8953630000
Shorttext
VSPC 2SL 12VAC EX
Dernières modifications
13.06.2025 15:55:03
Unité
Mots clés
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-17-90-90 Protection contre la foudre (autre, non spécifié)
ECLASS 12.0
27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
Germany
Germany
ETIM 10.0
EC000381 Lightning current arrester for power supply systems