Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) avec fonction d'avertissement / affichage de fonction, binaire, Nombre des signaux: 2, AC, 24 V, 34 V, 300 mA, Insert, divers
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
4032248742882
Weidmueller Group
300
24
34
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Weidmüller - 8951640000
Numéro de commande
8951640000
Shorttext
VSPC 2SL 24VAC R
Dernières modifications
13.06.2025 15:54:54
Unité
Mots clés
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-17-90-90 Protection contre la foudre (autre, non spécifié)
ECLASS 12.0
27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
Germany
Germany
ETIM 10.0
EC000381 Lightning current arrester for power supply systems