Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8951790000

Expand Table
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Mass
AAF040 [kg]
Numéro du tarif douanier
AAZ800
URL
URL
1
8951790000
VSPC BASE 2/4CH R
Élément de base pour appareil de protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Boîtier d'embase, analogique, binaire, Nombre des signaux: 2/4, CE
L'élément de base sert à recevoir une prise de protection, dans laquelle un contact par conducteur électrique est établi entre le rail et le potentiel de référence du circuit de protection dans la fiche.
4032248743032
Weidmueller Group
0.07400
85363010
URL
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande8951790000
ShorttextÉlément de base pour appareil de protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Boîtier d'embase, analogique, binaire, Nombre des signaux: 2/4, CE
LongtextL'élément de base sert à recevoir une prise de protection, dans laquelle un contact par conducteur électrique est établi entre le rail et le potentiel de référence du circuit de protection dans la fiche.
Dernières modifications28.05.2026 21:04:38
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longL'élément de base sert à recevoir une prise de protection, dans laquelle un contact par conducteur électrique est établi entre le rail et le potentiel de référence du circuit de protection dans la fiche.
Description shortÉlément de base pour appareil de protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Boîtier d'embase, analogique, binaire, Nombre des signaux: 2/4, CE
GTIN-Code4032248743032
Order Number8951790000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951790000
Type CodeVSPC BASE 2/4CH R
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951790000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-17-15-91 Dispositif de protection contre les surtensions pour la technologie de l'info...
Type de produitVSPC BASE 2/4CH R
Code GTIN (EAN)4032248743032
Numéro interne de l'article8951790000
Nom du fabricantWeidmueller Group
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951790000
Description du produit par le fabricantÉlément de base pour appareil de protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Boîtier d'embase, analogique, binaire, Nombre des signaux: 2/4, CE
Désignation du produit par le fabricantÉlément de base pour appareil de protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR)
Numéro du tarif douanier85363010
Compare multiple parts
Add at least 2 products with