Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

YSSP120-B50-H50-F15-G90-M6

Expand Table
FR
1/5
Réf. pièce
PN
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
A
A [mm]
B
B [mm]
H Incrément de 1 mm
H [mm]
F Incrément de 1 mm
F [mm]
G Incrément de 1mm
G [mm]
Sélection du type d'orifice
HTS
C
C [mm]
T1
T1 [mm]
T2
T2 [mm]
V
V [mm]
W
W [mm]
d
DD [mm]
Modification HNC
ALT1
1
2
3
4
YSSP100-B50-H50-F15-G80-M6
EN 1.0038 équivalent
-
100
50
50
15
80
M6 (M6 trou taraudé)
50
10
9
30
80
6.5
sans modification HNC
YSSP120-B50-H50-F15-G90-M6
EN 1.0038 équivalent
-
120
50
50
15
90
M6 (M6 trou taraudé)
60
10
9
30
100
9.0
sans modification HNC
YSSP150-B50-H50-F15-G105-M6
EN 1.0038 équivalent
-
150
50
50
15
105
M6 (M6 trou taraudé)
75
10
9
30
130
9.0
sans modification HNC
YSSP200-B50-H50-F15-G130-M6
EN 1.0038 équivalent
-
200
50
50
15
130
M6 (M6 trou taraudé)
100
10
9
30
170
11.0
sans modification HNC
Show compressed display (4 configurable products)
ShorttextSupport en acier soudés - Type à plaque
Dernières modifications29.05.2023 08:50:10
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeYSSP120-B50-H50-F15-G90-M6