Texte
articolazioni
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
Catalogues: 15
3901
norelem
(3459)
CODIPRO
(113)
Pneumax
(94)
Brandoni Valves
(77)
CY.PAG
(47)
A&T Fluid Solutions
(37)
Misumi
(16)
FIBRO
(15)
Not found? Request catalog
Mots clés: 113
3845
Enrichissements
739
Fonctionnalités
1685
Unités
3901
Types de fichier
3901
Catégories
2354
Classifications
2354
Normes
620
Certificats
3464
Filtre catalogue
Série
Rotule
6
27615
Embout à chape pour embout fileté en Inox
7
Articolazione Equerre (AB7)
Acier
7
Articolazione Equerre (AB7)
Aluminium
9
Joint carré à tête sphérique DIN 648 K
Acier inox
7
Articolazione Equerre (AB7)
Acier inox
7
Joint carré à tête sphérique DIN 648 K
Acier
7
Square Joint (AB7)
Stainless steel
7
Square Joint (AB7)
Aluminium
9
Square Joint With Spherical Head DIN 648 K
Stainless steel
7
Rear Clevis Bracket
CNOMO
5
Square Joint
CNOMO
5
Square Joint (AB7)
Steel
7
Square Joint With Spherical Head DIN 648 K
Steel
7
K1935
Embout à chape pour embout fileté en Inox
7
1303.Ø.10F
Articulation normale
9
1303.Ø.11F
Articulation d'équerre
9
1380.##.11F
Articulation d'équerre (non prévue par la norme ISO - VDMA°
9
13#0.##.##F
Articulation d'équerre
9
1380.##.10F
Articulation normale (non prévue par la norme ISO - VDMA)
9
13#0.##.22F
Articulation normale d'équerre
9
1320.##.27F
Articulation d'équerre complète (rotulée DIN 648K)
7
13#0.##.#6F
Articulation normale complète (rotulée DIN 648K)
9
DSP
Point de levage à double articulation avec encombrement réduit
12
DSR
Anneau de levage à double articulation, GRADUP
27
SS.DSR
Anneaux à double articulation inoxydables
20
CYPN, CYPT
Plaques à tourillons cylindriques-Pour cylindres compacts-Type ...
8
CYPF, CYPTF
Plaques à tourillons cylindriques-Pour cylindres compacts-Type ...
8
SS.FE.DSR
Anneaux à double articulation inoxydables femelle
14
FE.DSR
Anneau à double articulation femelle, GRADUP
15
TSR
Anneau de levage à triple articulation
25
2131.40.
Anneau de levage universel
15
2131.40.
Anneau de levage universel
15
27614
Embout à chape pour embout fileté
7
27620
Embouts à chape en acier avec tourillon DIN 71752
26
27621
Tourillon en acier pour chape DIN 71752
12
27621-01
Axes à encoche adaptés aux chapes
19
27621-02
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
17
27621-03
Axes percés adaptés aux chapes
28
27622
Embout à chape en Inox DIN 71752
22
27624
Embouts à chape en acier DIN 71752
23
27624-05
Chapes acier ou Inox avec filetage
27
27624-04
Chapes en acier ou en inox DIN 71752
47
27626
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
14
27625
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
14
27627
Embout fileté à rotule sur palier lisse, DIN ISO 12240-4
16
27627
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® ähnlich DIN ISO 12240-4
26
27627-01
Embouts à rotule filetés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 sans entretien
24
27627-02
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachs...
24
27628
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
22